JAJU889 may 2023
AM263x Sitara™ Arm® マイクロコントローラは、次世代の産業用および車載用組込み製品の複雑なリアルタイム処理ニーズを満たすように開発されています。AM263x MCU ファミリは、最大 4 つの 400MHz Arm® Cortex®-R5F コアを内蔵した複数のピン互換デバイスで構成されています。複数の Arm® コアを任意にプログラミングして、各種の機能安全構成用にロックステップのオプションで動作させることもできます。産業用通信サブシステム (ICSS) を使用すると、PROFINET IRT、TSN、EtherCAT® など (その他多数) の内蔵の産業用イーサネット通信、または標準的なイーサネット・コネクティビティやカスタム I/O インターフェイスを実現できます。
AM263x ファミリは、高度なアナログ・モジュールを使用した高度モーター制御およびデジタル電源制御アプリケーション用に設計されています。