JAJU889 may 2023
12V ドメインは、3 つの独立したレールに分配されます。
レール | レギュレータ | 負荷 | 最大電流 |
---|---|---|---|
+12V_H | LM5158-Q1 ベースの SEPIC | ハイサイド 24V ドメイン | 0.4A |
TPS7B6933-Q1 LDO | ハイサイド 3.3V ロジック | 0.02A | |
+12V_L | LM5158-Q1 ベースの SEPIC | ローサイド 24V ドメイン | 0.4A |
TPS7B6933-Q1 LDO | ローサイド 3.3V ロジック | 0.02A | |
TLV733P-Q1 LDO | 高電圧センシングと電流センシングのシグナル・コンディショニング | 0.05A | |
TLV733P-Q1 LDO | デジタル・インターフェイスとレゾルバ・フロント・エンド | 0.02A | |
LMR50410-Q1 Simple Switcher® | 5V 電源ドメイン | 0.81A | |
+12V_LEM | LM5157-Q1 ベースの SEPIC | LEM 電流センサ・モジュール | 1.5A |
レゾルバ励起 |
これらのレールは、LM74202-Q1 理想ダイオードを使用して分離および保護されています。
LM74202-1 の主な機能は、過電圧 (OV) 保護と短絡保護を提供することです。デバッグや実験の目的で、プログラミング USB ケーブルなど、異なる電源から電源電圧が供給されたときに、ロジック信号 (Power_EN_LoadSW) を使用して MCU から LM74202-Q1 を制御できます。