JAJU889 may 2023
[Run] → [Resume] を選択するか、ツールバーの [Resume] ボタンをクリックしてコードを実行します。これでプロジェクトが実行され、変数が [Expressions] ウィンドウに表示されます。アプリケーションとハードウェアのセットアップが動作していることを確認するには、以下をチェックします。
CPU を停止するには、ツールバーの [Suspend] ボタンをクリックするか、[Target] → [Suspend] を選択します。アプリケーションを最初から再度実行するには、[CPU Reset] ツールバー・ボタンをクリックするか [Run] → [Reset] → [CPU Reset] をクリックしてから、[Restart] ボタンまたは [Run] → [Restart] をクリックしてコントローラをリセットします。CCS デバッグ・セッションを閉じるには、[Terminate] ボタンをクリックするか、[Run] → [Terminate] をクリックします。これによりプログラムが停止し、CCS がコントローラから切断されます。
コードを変更するたびにデバッグ・セッションを終了する必要はありません。代わりに、[Run] → [Load] → [Load Program...] を選択します (同じファイルの場合は [Reload Program...] を選択)。実行可能ファイルが再ビルドされたことが検出されると、CCS からそのファイルを再ロードするかどうかを確認するメッセージが自動的に表示されます。