JAJU892B May 2023 – September 2024
「Run」→「Debug」メニュー オプションをクリックして CCS にソフトウェアをダウンロードしてデバッグし、次に pUserCtrlRegs
変数を「Expressions」ウィンドウに追加し、「pUserCtrlRegs」→「speedCtrl」→「b」→「speedInput」を選択して右クリックし、「Q-Values」→「Q-Value(15)」を選択します。図 4-9 は値の種類を変更する場所と方法を示します。
CCS で「Run」ボタンをクリックしてコードを実行し、speedInput
をゼロ以外の値に変更してモーターを回転させます。たとえば、0.6 という数字は最大速度の正規化番号なので、speedInput
= 1 の場合、モーターは最大速度で動作します。モーターを停止するには、speedInput
を 0 に設定します。
図 4-10 は speedInput
値を変更する場所を示します。