JAJU892B May 2023 – September 2024
このリファレンス デザインは、オペアンプを内蔵した単相電流センシングもサポートしています。図 3-4 の R72 は単相電流センシング用のシャント抵抗であり、このような用途では R67、R68、R69 を短絡できます。単相電流センシングをサポートするために、内部オペアンプ OPA0 を選択します。図 3-5 は、内部 OPA0、ゲイン、帯域幅の回路を抵抗とコンデンサで設定できることを示しています。デフォルトのゲインは 2 です。