JAJU892B May 2023 – September 2024
TLV9064 は、レール ツー レールの入力および出力スイング機能を備えたクワッド低電圧 (1.8V~5.5V) オペアンプです。これらのデバイスは、低電圧での動作、小さな占有面積、大きな容量性負荷の駆動が必要なアプリケーション向けの、コスト効率の優れた設計です。TLV906x の容量性負荷駆動能力は 100pF ですが、開ループ出力インピーダンスは抵抗性なので、大きい容量性の負荷でも簡単に安定できます。TLV906xS デバイスはシャットダウン モードを備えており、アンプをスタンバイ モードに切り替えて標準消費電流 1µA 未満とすることができます。TLV906xS ファミリはユニティ ゲイン安定で、RFI および EMI 除去フィルタが内蔵され、オーバードライブ状況で位相反転が発生しないため、システムの設計を簡素化するため役立ちます。