このリファレンス デザインは、ソフトウェア
デバッグを簡素化するために、回転子角度、簡素化された相電流、PWM デューティなどの指定された信号をエクスポートする 2 つの DAC を提供します。図 3-7 に示すように、DAC は独立した内部 12 ビット D/A コンバータです。図 3-7 の DAC2 は間接的な 8 ビット D/A コンバータであり、内部オペアンプ OPA0 経由でバッファする必要があります。ただし、相電流センシングに OPA0
を使用する場合、オペアンプは DAC2 を出力できません。図 3-7 に、D/A コンバータの回路を示します。