JAJU893 june 2023 AM6442
TLV62568A デバイスは、同期整流降圧型 DC/DC コンバータで、高効率と小型の設計向けに最適化されています。このデバイスには、最大 2A の出力電流を供給できるスイッチが内蔵されています。負荷範囲の全体にわたって、スイッチング周波数 1.5MHz のパルス幅変調 (PWM) モードで動作します。シャットダウン時には、消費電流が 2μA 未満に減少します。
このリファレンス・デザインでは、2 つの TLV62568A デバイスが DP83867 イーサネット PHY 電源用に 2.5V と 1.0V を生成します。