JAJU893 june 2023 AM6442
このリファレンス・デザインは、USB 3.1 Gen1 準拠のインターフェイスをサポートしています。USB ホストとして、このインターフェイスは SuperSpeed (5Gbps)、High Speed (480Mbps)、Full Speed (12Mbps)、Low Speed (1.5Mbps) をサポートしています。デバイスとして、このインターフェイスは High Speed (480Mbps) と Full Speed (12Mbps) をサポートしています。このリファレンス・デザインは、USB 2.0 On-the-Go サポートに限定されています。このリファレンス・デザインでは、VBUS 電源を制御するために、高精度で調整可能な電流制限電力分配スイッチである TPS2553 デバイスを使用しています。イネーブル・ピンは、GPIO 経由で AM64xx USB ドライバによって制御されます。
このリファレンス・デザインでは、USB ポートの ESD およびサージ保護のために、SuperSpeed USB 3.0 インターフェイス用の 4 チャネル ESD 保護機能である TPD4EUSB30 を使用しています。