JAJU893 june 2023 AM6442
AM6442 SoC UART0 インターフェイスは、PC と Linux シリアル端末コンソールのインターフェイスを確立するために使用されます。AM6442 UART0 ポートは、UART/USB 機能のために FT232RQ とインターフェイスし、マイクロ B コネクタ (J12) で終端します。付属の USB ケーブルを使用して EVM を PC ホストに接続すると、PC ホストは仮想 COM ポートを確立できます。このポートは、任意の端末エミュレーション・アプリケーションで使用できます。FT332RQ はバス電源供給方式です。FT232RQ 用の仮想 COM ポート・ドライバは、メーカーの Web サイトから入手できます(ftdichip.com/products/ft232rq/)。