JAJU893 june 2023 AM6442
AM6442 マイクロプロセッサには、最大 1.0GHz で動作するデュアル 64 ビット Arm Cortex-A53 マイクロプロセッサ・サブシステムが搭載されています。また、AM6442 には 2 つのデュアル・コア Arm Cortex-R5F MCU が搭載されており、産業用イーサネット・ソフトウェア・スタック、イーサネット・パケット・スイッチング、モーター制御などのリアルタイム処理タスクを実行するために、最大 800MHz で動作できます。AM6442 は 2 つのギガビット産業用通信サブシステム (PRU-ICSSG) もサポートしており、最大 4 つの物理ギガビット・イーサネット・ポートをサポートできます。内蔵イーサネット・スイッチ (CPSW3G) は、2 つの追加ギガビット・イーサネット・ポートをサポートします。
AM6442 は、USB 3.1 デュアルロール・デバイス (DRD)、LPDDR4、DDR4 メモリなどの高速インターフェイスと、ECC、セキュリティ機能、メディアおよびデータ・ストレージ、一般的な接続機能をサポートしています。
このリファレンス・デザインでは、メーカーの TQ のシステム・オン・モジュール (SOM) TQMa64xxL を使用しています。これには、AM6442 MPU、パワー・マネージメント、LPDDR4 メモリ、eMMC NAND フラッシュ、クロック生成、EEPROM などの必要な部品がすべて搭載されています。詳細な技術情報については、SOM データシートを参照してください。