JAJU893 june 2023 AM6442
DP83867 は堅牢で低消費電力の、必要な機能がすべて揃った物理層トランシーバ (PHY) で、物理メディア依存 (PMD) サブレイヤを内蔵しており、10BASE-Te、100BASE-TX、1000BASE-T の各イーサネット・プロトコルをサポートしています。このデバイスは、10/100/1000Mbps のイーサネット LAN を簡単に実装できるよう設計されています。外部の変圧器を通して、ツイスト・ペアのメディアへ直接接続が可能です。このデバイスは、IEEE 802.3 標準 Media Independent Interface (MII)、IEEE 802.3 Gigabit Media Independent Interface (GMII)、または Reduced GMII (RGMII) により、メディア・アクセス・コントローラ (MAC) 層へ直接接続されます。このリファレンス・デザインでは、MAC と PHY の間の接続に RGMII インターフェイスを使用しています。