JAJU893 june 2023 AM6442
MSPM0G1107 マイクロコントローラ (MCU) は、最大 80MHz の周波数で動作する拡張 Arm Cortex-M0+ 32 ビット・コア・プラットフォームに基づく高集積超低消費電力 32 ビット MSP MCU ファミリの一部です。コスト最適化されたこれらの MCU は高性能アナログ・ペリフェラルを統合しており、-40℃~105℃の拡張温度範囲をサポートしており、1.62V~3.6V の電源電圧で動作します。MSPM0G110x デバイスは、エラー訂正コード (ECC) を備えた最大 128KB の組み込みフラッシュ・プログラム・メモリと、ECC およびハードウェア・パリティ・オプションを備えた最大 32KB の SRAM を内蔵しています。
このリファレンス・デザインでは、MSPM0G1107 を使用してシリアル通信分類プロトコル (SCCP) を処理します。これは、給電側機器 (PSE) の役割を果たすデータ・ライン経由の電力供給 (PoDL) 通信の一部です。