JAJU893 june 2023 AM6442
図 4-1 に、リファレンス・デザインとのインターフェイスに使用する各種コネクタ、スイッチ、ジャンパを示します。
コネクタ | 説明 |
---|---|
J8 | 外部 24V 電源 |
J6 | JTAG インターフェイス MSPM0 |
S3 | リセット・ボタン MSPM0 |
J17 | AM6442 の UART0 TXD、RXD インターフェイス |
J7 | MSPM0 の UART TXD、RXD インターフェイス |
J14 | ISO7021 の電源セレクタ。FTDI デバイスからの電力を選択するためにジャンパを 1-2 に設定します。回路図を参照してください。 |
J12 | AM6442 の UART0 シリアル・コンソール端末へのマイクロ USB インターフェイス |
SW1、SW2、SW3、SW4 | AM6442 ブート・モード・スイッチ |
J18、J19 | CC3301 Wi-Fi および Bluetooth® BoosterPack プラグイン・モジュール (BP-CC3301) へのインターフェイス |
J20 | USB 3 Type A コネクタ |
J15 | μSD カード・スロット |
J5 | ギガビット RJ45 コネクタ |
J16 | JTAG インターフェイス AM6442 |
S4 | リセット・ボタン AM6442 |
J1、J21 | シングル・ペア・イーサネット・コネクタ・ポート 1 |
J2、J22 | シングル・ペア・イーサネット・コネクタ・ポート 2 |
J3、J23 | シングル・ペア・イーサネット・コネクタ・ポート 3 |
J4、J24 | シングル・ペア・イーサネット・コネクタ・ポート 4 |
J25、J26 | シングル・ペア・イーサネット・ポート 3 用の PoDL デバッグ・インターフェイス |