JAJU893A June 2023 – October 2024 AM6442
このプロセッサ ボードは、AM6442 プロセッサの MMC1 ポートに接続されたマイクロ セキュア デジタル (µSD) カード インターフェイスを提供します。µSD カード インターフェイスは、3.3V の IO レベルでの動作を含め、UHS1 の動作をサポートしています。
µSD カードの ESD およびサージ保護には、TPD4S009 デバイスを使用します。これは、高速インターフェイス向けの 4 チャネル ESD 設計です。
このリファレンス デザインでは、µSD カードを使用して、外付けのメモリから Linux OS をブートできます。