JAJU893A June 2023 – October 2024 AM6442
このリファレンス デザインでは、データ ライン経由の電力供給 (PoDL) 機能を搭載した 4 つの 10BASE-T1L シングル ペア イーサネット (SPE) ポートと 1000BASE-T イーサネット ポートの間のブリッジとして機能するイーサネット ゲートウェイを示します。4 つの SPE ポートは給電側機器 (PSE) として機能し、フィールド デバイスに 24V を供給します。このゲートウェイは AM6442 マイクロプロセッサによって制御され、Linux® オペレーティング システムを利用しているため、柔軟でスケーラブルなオープン ソース ソフトウェアに対応できます。
例として、このリファレンス デザインは、PoDL を使用して SPE 経由でエッジ処理ボード (TIDA-010261) と接続します。