JAJU893A June 2023 – October 2024 AM6442
LMK1C110x は、高性能、低スキューのモジュール式汎用クロック バッファ ファミリです。ファミリのすべての製品は、小さい付加ジッタ、小さいスキュー、広い動作温度範囲などの高い性能を共有しています。LMK1C110x は、1G が LOW になると出力を LOW 状態に切り換える同期出力イネーブル制御 (1G) をサポートしています。
このリファレンス デザインでは、このクロック バッファは 5 つのイーサネット PHY に 5 つの 25MHz 周波数を供給します。