JAJU893A June 2023 – October 2024 AM6442
LMR36006 レギュレータは、使いやすい同期整流降圧 DC/DC コンバータです。ハイサイドとローサイドのパワー MOSFET が内蔵されており、4.2V~60V の広い入力電圧範囲にわたって最大 0.6A の出力電流を供給できます。
このリファレンス デザインでは、LMR36006 デバイスを使用して、PoDL サブシステム用に 6.5V を生成します。