JAJU893A June 2023 – October 2024 AM6442
LMK6C は、低ジッタ、高性能のバルク弾性波 (BAW) 固定周波数 LVCMOS 発振器です。このデバイスの高性能クロック供給、機械的安定性、フレキシビリティ、小型パッケージの選択肢は、産業用アプリケーションのリファレンスおよびコア クロック向けに設計されています。
このリファレンス デザインでは、25MHz の BAW 発振器を使用してクロック バッファにクロック源を供給し、5 つのイーサネット PHY にクロックを供給します。