JAJU893A June 2023 – October 2024 AM6442
MSPM0G1107 マイクロコントローラ (MCU) は、最大 80MHz の周波数で動作する拡張 Arm Cortex-M0+ 32 ビット コア プラットフォームに基づく高集積超低消費電力 32 ビット MSP MCU ファミリの一部です。コスト最適化されたこれらの MCU は高性能アナログ ペリフェラルを統合しており、-40℃~105℃ の拡張温度範囲をサポートし、1.62V~3.6V の電源電圧で動作します。MSPM0G110x デバイスは、最大 128KB の組込みフラッシュ プログラム メモリ (ECC (誤り訂正符号) 内蔵)、最大 32KB の SRAM (ECC およびハードウェア パリティ付き) を搭載しています。
このリファレンス デザインでは、MSPM0G1107 を使用してシリアル通信分類プロトコル (SCCP) を処理します。これは、給電側機器 (PSE) の役割を果たすデータ ライン経由の電力供給 (PoDL) 通信の一部です。