JAJU893A June   2023  – October 2024 AM6442

 

  1.   1
  2.   概要
  3.   リソース
  4.   特長
  5.   アプリケーション
  6.   6
  7. 1システムの説明
    1. 1.1 用語
  8. 2システム概要
    1. 2.1 ブロック図
    2. 2.2 設計上の考慮事項
    3. 2.3 主な使用製品
      1. 2.3.1  AM6442 マイクロプロセッサ
      2. 2.3.2  DP83867 ギガビット イーサネット物理トランシーバ
      3. 2.3.3  DP83TD510E シングル ペア イーサネット物理トランシーバ
      4. 2.3.4  MSPM0G1107 マイクロコントローラ
      5. 2.3.5  LMK1C1106 6 チャネル出力、LVCMOS 1.8V バッファ
      6. 2.3.6  LMK6C 低ジッタ、高性能のバルク弾性波 (BAW) 固定周波数 LVCMOS 発振器
      7. 2.3.7  TLVM13630 高密度、3V~36V 入力、1V~6V 出力、3A 降圧パワー モジュール
      8. 2.3.8  LM74700-Q1 逆極性保護の理想ダイオード
      9. 2.3.9  TPS62825A 同期整流降圧 DC/DC コンバータ
      10. 2.3.10 LMR36006 超小型同期整流降圧コンバータ
      11. 2.3.11 TLV62568A 強制 PWM 搭載、高効率降圧型コンバータ
  9. 3システム設計理論
    1. 3.1 電源サブシステム
    2. 3.2 AM6442 システム オン モジュール サブシステム
    3. 3.3 イーサネット サブシステム
    4. 3.4 データ・ライン経由の電力供給 (PoDL) サブシステム
    5. 3.5 追加のサブシステム
      1. 3.5.1 USB 3.1 インターフェイス
      2. 3.5.2 Micro SD カード インターフェイス
      3. 3.5.3 SimpleLink CC3301 Wi-Fi 6 および Bluetooth Low Energy BoosterPack インターフェイス
      4. 3.5.4 AM6442 UART インターフェイス
  10. 4ハードウェア、ソフトウェア、テスト要件、テスト結果
    1. 4.1 ハードウェア要件
      1. 4.1.1 基板インターフェイス
        1. 4.1.1.1 ブート・スイッチの構成
        2. 4.1.1.2 リファレンス デザインの起動
    2. 4.2 ソフトウェア要件
      1. 4.2.1 PoDL PSE プロトコル・プログラミング
      2. 4.2.2 U-Boot と Linux を含む SD カード・イメージの作成
    3. 4.3 テスト構成と手順
  11. 5設計とドキュメントのサポート
    1. 5.1 設計ファイル
      1. 5.1.1 回路図
      2. 5.1.2 BOM
    2. 5.2 ドキュメントのサポート
    3. 5.3 サポート・リソース
    4. 5.4 商標
  12. 6著者について
  13. 7改訂履歴

基板インターフェイス

図 4-1 に、リファレンス デザインとのインターフェイスに使用する各種コネクタ、スイッチ、ジャンパを示します。

TIDA-010262 ゲートウェイ ボード上のインターフェイス図 4-1 ゲートウェイ ボード上のインターフェイス
表 4-1 ボード コネクタ、スイッチ、およびヘッダー
コネクタ説明
J824V の外部電源
J6JTAG インターフェイス MSPM0
S3リセット ボタン MSPM0
J17AM6442 の UART0 TXD、RXD インターフェイス
J7MSPM0 の UART TXD、RXD インターフェイス
J14ISO7021 の電源セレクタ。FTDI デバイスからの電力を選択するためにジャンパを 1-2 に設定します。回路図を参照してください。
J12AM6442 の UART0 シリアル コンソール端末へのマイクロ USB インターフェイス
SW1、SW2、SW3、SW4AM6442 ブート モード スイッチ
J18、J19CC3301 Wi-Fi および Bluetooth® BoosterPack プラグイン モジュール (BP-CC3301) へのインターフェイス
J20USB 3 Type A コネクタ
J15μSD カード スロット
J5ギガビット RJ45 コネクタ
J16JTAG インターフェイス AM6442
S4リセット ボタン AM6442
J1、J21シングル ペア イーサネット コネクタ ポート 1
J2、J22シングル ペア イーサネット コネクタ ポート 2
J3、J23シングル ペア イーサネット コネクタ ポート 3
J4、J24シングル ペア イーサネット コネクタ ポート 4
J25、J26シングル ペア イーサネット ポート 3 用の PoDL デバッグ インターフェイス