JAJU896 June 2023 ADS131M08 , MSPM0G1507
TPS3840 デバイスは外部電源電圧スーパーバイザ (SVS) で、MSPM0+ MCU を外部からリセットするために使用します。TPS3840 は静止電流が非常に小さいため、停電が発生してもデバイスを使用でき、メータはバックアップ・バッテリで動作します。MSPM0+ MCU には内部の POR および BOR 電源モニタが搭載されており、ディセーブルできません。このアプリケーションにはこれらの電源モニタで十分です。ただし、オプションの外部 SVS を使用すると、何らかの問題が MCU 自体に影響を与えた場合のための冗長性が SVS に付け加えられます。
この設計で使用される TPS3840DL20 デバイス・バリエーションは、負電圧スレッショルド電圧が 1.72 ±1% V です。MSPM0+ MCU に電力を供給する電圧レールが 1.74V を下回ると、TPS3840 デバイスは MSPM0+ MCU をリセットします。監視対象の電圧が、低電圧スレッショルドとヒステリシス電圧の値 (合計で約 1.85V) を加算した値を上回ると、ユーザー定義のリセット遅延時間 tD が経過した後、TPS3840 の RESET ピンが High になります。tD は、TPS3840 デバイスの CT ピンに接続されているコンデンサの値に基づいて決定されます。
TPS3840 デバイスには、プッシュプル出力とオープン・ドレイン出力の両方があります。MSPM0+ MCU の JTAG 回路には 47kΩ のプルアップ抵抗が推奨されるため、この設計ではオープン・ドレイン出力バージョンの TPS3840DL20 が選択されています。