JAJU896 June 2023 ADS131M08 , MSPM0G1507
THVD1400 は、産業用アプリケーション向けの堅牢な半二重 RS-485 トランシーバです。バス・ピンは高レベルの IEC 接触放電 ESD イベントに対する耐性があるため、±12kV の IEC 61000-4-2 接触放電バス I/O 保護により、システム・レベルの保護部品を追加する必要がありません。このデバイスは、単一の 3~5.5V 電源で動作し、ドロップイン互換で使用できる業界標準の 8 ピン SOIC パッケージと、業界最先端の小型 SOT パッケージで供給されます。
このデバイスは -40℃~125℃の周囲温度で動作が規定されており、TIA/EIA-485A 規格の要件を満たす、またはそれを上回る性能も備えています。同相電圧範囲が広く、バスのピンでの入力リークが小さいため、長いケーブルを使用するマルチポイントのアプリケーションに適しています。
この設計では、このデバイスが特に、UART から RS-485 信号への変換に使用されています。