JAJU899 june   2023

 

  1.   1
  2.   概要
  3.   リソース
  4.   特長
  5.   アプリケーション
  6.   6
  7. 1システムの説明
    1. 1.1 主なシステム仕様
  8. 2システム概要
    1. 2.1 ブロック図
    2. 2.2 設計上の考慮事項
      1. 2.2.1 電流および電圧コントローラ
      2. 2.2.2 高分解能 PWM 生成
    3. 2.3 主な使用製品
      1. 2.3.1 TMS320F280039
      2. 2.3.2 ADS131M08
  9. 3ハードウェア、ソフトウェア、テスト要件、テスト結果
    1. 3.1 ハードウェア要件
    2. 3.2 ソフトウェア要件
      1. 3.2.1 Code Composer Studio 内でプロジェクトを開く
      2. 3.2.2 プロジェクト構造
      3. 3.2.3 ソフトウェア・フロー図
    3. 3.3 テスト設定
      1. 3.3.1 電流および電圧ループをチューニングするためのハードウェア設定
      2. 3.3.2 双方向の電力フローをテストするためのハードウェア設定
      3. 3.3.3 電流および電圧キャリブレーションのハードウェア設定
    4. 3.4 テスト方法
      1. 3.4.1 ラボ変数の定義
      2. 3.4.2 ラボ 1.開ループ電流制御単相
        1. 3.4.2.1 ラボ 1 のソフトウェア・オプションの設定
        2. 3.4.2.2 プロジェクトのビルドおよびロードとデバッグ環境の設定
        3. 3.4.2.3 コードの実行
      3. 3.4.3 ラボ 2.閉ループ電流制御単相
        1. 3.4.3.1 ラボ 2 のソフトウェア・オプションの設定
        2. 3.4.3.2 プロジェクトのビルドおよびロードとデバッグ環境の設定
        3. 3.4.3.3 コードの実行
        4. 3.4.3.4 電流キャリブレーション
      4. 3.4.4 ラボ 3.閉ループ電流制御 2 相
        1. 3.4.4.1 ラボ 3 のソフトウェア・オプションの設定
        2. 3.4.4.2 プロジェクトのビルドおよびロードとデバッグ環境の設定
        3. 3.4.4.3 コードの実行
      5. 3.4.5 ラボ 4.閉ループ電流および電圧制御
        1. 3.4.5.1 ラボ 4 のソフトウェア・オプションの設定
        2. 3.4.5.2 プロジェクトのビルドおよびロードとデバッグ環境の設定
        3. 3.4.5.3 コードの実行
        4. 3.4.5.4 電圧キャリブレーション
    5. 3.5 テスト結果
      1. 3.5.1 電流ループ負荷レギュレーション誤差
      2. 3.5.2 電圧ループ負荷レギュレーション誤差
      3. 3.5.3 無負荷時の電圧遷移
      4. 3.5.4 スタートアップ時の過渡応答
      5. 3.5.5 双方向電流スイッチング時間
  10. 4設計とドキュメントのサポート
    1. 4.1 設計ファイル
      1. 4.1.1 回路図
      2. 4.1.2 BOM
    2. 4.2 ツールとソフトウェア
    3. 4.3 ドキュメントのサポート
    4. 4.4 サポート・リソース
    5. 4.5 商標
  11. 5著者

電圧キャリブレーション

  1. このラボを実行するには、セクション 3.3.3 で説明したようにハードウェアが設定されていることを確認します。キャリブレーション中に E-Load をオフにすることができますが、そうでない場合、E-Load 電流設定を iref_A より小さい値に設定して回路を定電圧モードにします。ゲイン誤差とオフセット誤差のキャリブレーションには、2 点キャリブレーション法を使用します。
  2. 電圧を測定するには、DMM を使用します。
  3. SYSCONFIG ページを開き、[Build Options] セクションで以下を選択します。
    • ラボは [Lab 4: Closed-Loop CCCV Dual Phase] を選択します。
    • 2 相モードは [Phase Enabled] を [0] に変更します。
    • 電圧キャリブレーションは [Calibration Mode] を [2] に設定します。
    • SYSCONFIG ページを保存し、コードを実行します。
    • [Expression] ウィンドウを開きます。
    • 出力電流は、BT2PH_userParam_V_I_chm->ibatCal_pu パラメータを使用して更新します。
    • BT2PH_enableRelay_bool を 1 に設定して、出力リレーをイネーブルにします。
    • BT2PH_userParam_V_I_chm->en_bool = 1 を設定します。
    • BT2PH_userParam_V_I_chm->vbatCal_pu を「0.2」および「0.6」に設定し、出力電圧読み取り値を書き留めます。
    • bt2ph_cal.h ファイルの実際の出力電圧読み取り値を更新します。

    #define BT2PH_VBAT_ACTUAL_CH1_P1_V ((float32_t)1.1995)

    #define BT2PH_VBAT_ACTUAL_CH1_P2_V ((float32_t)3.599)

    • キャリブレーションをディセーブルにするには [Calibration Mode] を [0] に設定します。
  4. powerSuite のないバージョンのプロジェクトを使用する場合、[Build Settings] は solution_settings.h ファイルで直接変更されます。

    #define LAB_NUMBER (4)

    #define PHASE_NUMBER (0)

    #define CALIBRATION_ENABLED (true)

    #define CALIBRATION_MODE (2)

GUID-20230628-SS0I-HGX6-QSZP-8ZG3L3DSWXBX-low.png図 3-28 電流キャリブレーションのビルド・オプション