JAJU899 june 2023
バッテリ・テスタ装置には、シングル・セル、バッテリ・モジュール、および高電圧バッテリ・パックのテストに使用されるさまざまな装置が含まれています。この試験装置は、高精度の電源とデータ収集システムを搭載しており、バッテリの充電と放電に使用され、セルのさまざまなパラメータを測定します。
図 1-1 に、リチウムイオン・バッテリを簡略化した製造プロセスを示します。最終段である、エンドオブライン・コンディショニングには、セル形成とテストが含まれます。形成はリチウムイオン電池の製造において重要なステップです。形成中、セルは最初の充電と放電のプロセスを経て、固体電解質界面 (SEI) 層が形成されます。SEI 層の品質は、バッテリ・セルの容量と信頼性に影響を及ぼします。形成プロセスを制御するために、セルの充電と放電に高精度のプログラマブル電源が使用されます。これらの電源は、バッテリ形成システムまたはバッテリ・テスタと呼ばれます。バッテリ・テスタに必要な電圧および電流の精度は、通常、フルスケールの ±0.02%~±0.05% の範囲内です。