JAJU899 june 2023
高分解能を生成するには、高分解能 PWM 出力機能を持つ C2000 を使用しています。高分解能カウンタは 150ps のタイム・ステップを実行でき、これは 100MHz の CPU クロックの 100kHz PWM 周波数における 16 ビットの分解能に相当します。さまざまなスイッチング周波数での PWM 分解能を、表 2-1 に示します。
PWM 周波数 |
通常の分解能 (PWM) | 高分解能 PWM | ||
---|---|---|---|---|
100MHz EPWMCLK | ||||
(kHz) | ビット | % | ビット | % |
20 | 12.3 | 0.02 | 18.1 | 0 |
50 | 11 | 0.05 | 16.8 | 0.001 |
100 | 10 | 0.1 | 15.8 | 0.002 |
150 | 9.5 | 0.15 | 15.2 | 0.003 |
200 | 9 | 0.2 | 14.8 | 0.004 |
250 | 8.6 | 0.25 | 14.4 | 0.005 |