JAJU903 July   2023 TPS6521905 , TPS6521905-Q1

 

  1.   1
  2.   概要
  3.   商標
  4. 1概要
  5. 2NVM プログラミングのハードウェア要件
  6. 3標準的な NVM フロー
  7. 4プログラミングに関する指示
    1. 4.1  イネーブル設定の構成
    2. 4.2  降圧の構成
    3. 4.3  LDO の構成
    4. 4.4  GPIO の構成
    5. 4.5  シーケンスの構成
    6. 4.6  マルチファンクション・ピンの構成
    7. 4.7  EN/PB/VSENSE ピンの構成
    8. 4.8  I2C アドレスの変更
    9. 4.9  マスク設定の構成
    10. 4.10 NVM の再プログラミング
  8.   A NVM 以外のレジスタ
  9.   B PMIC への NVM 構成ファイルのロード
  10.   C PMIC の構成可能フィールド
  11.   D 関連資料

概要

このドキュメントで説明されている構成プロセスは、NVM 空間に書き込むもので、量産ラインまたは試作基板での使用を想定しています。このプロセスはレギュレータの出力やデジタル・ピンの機能に影響を及ぼすため、このメカニズムは最終的なアプリケーションでの使用を想定していません。TPS6521905 は、TPS65219 ファミリ部品の注文可能な型番で、カスタム NVM 構成をサポートするために特別に作成されました。 表 1-1 に、ユーザーがプログラム可能なバリエーションと、サポートされているパッケージ・サイズ、温度、スイッチング・モードを示します。図 1-1 は、ボリュームに基づく事前構成済みのカスタム NVM の供給オプションについて説明します。事前構成済みの大容量 NVM に加えて、小容量のカスタム NVM にも対応する設計リソースをご用意しています。これらのリソースには、PMIC NVM にすぐにロードできるアプリケーション・ノート、ユーザー・ガイド、テクニカル・リファレンス・マニュアル、NVM 構成ファイルを含めることができます。TI.com の TPS6521905 製品ページにアクセスするか、テキサス・インスツルメンツの PMIC E2E フォーラムを使用して、利用可能なリソースをお問い合わせください。

注: NVM プログラミングをサポートするために、テキサス・インスツルメンツは各パッケージ・サイズに対応する 2 個のソケット付き EVM を提供しています。TPS65219EVM-SKT は、5x5 ソケット付き EVM の注文可能な型番で、TPS65219EVM-RSM は 4x4 ソケット付き EVM の注文可能な型番です。

表 1-1 TPS65219 ユーザー・プログラマブル・バリアント
OPN パッケージ 温度 対応スイッチング周波数
TPS6521905RHBR RHB - 5x5 (0.5mm ピッチ) Ta = -40℃~105℃

Tj = -40℃~125℃

擬似固定周波数

(自動 PFM および強制 PWM)

TPS6521905RSMR RSM - 4x4 (0.4mm ピッチ) Ta = -40℃~105℃

Tj = -40℃~125℃

擬似固定周波数

(自動 PFM および強制 PWM)

TPS6521905WRHBRQ1 RHB - 5x5 (0.5mm ピッチ)

ウェッタブル・フランク

Ta = -40℃~125℃

Tj = -40℃~150℃

擬似固定周波数

(自動 PFM および強制 PWM)

お客様からのご請求で、入手可能 RHB - 5x5 (0.5mm ピッチ)

ウェッタブル・フランク

Ta = -40℃~125℃

Tj = -40℃~150℃

固定周波数

(最良の EMI 制御が必要なアプリケーションに推奨。スペクトラム拡散と位相差スイッチングが利用可能)

GUID-20230620-SS0I-HBNS-47RG-V69WMSGL77QD-low.svg図 1-1 供給オプション