JAJU903 July 2023 TPS6521905 , TPS6521905-Q1
PMIC レジスタ・マップには、NVM ビットと NVM 以外のビットが含まれています。レジスタ・アドレス 0x00~0x27 には、EEPROM でバックアップされた NVM ビットが含まれています。このレジスタ設定は I2C により変更でき、プログラミング・ガイドに記載されているようにデフォルト値を再プログラムできます。再プログラム可能であり、注文可能な各型番に対して一意であるため、データシートのレジスタ・マップでは各 NVM ビットのリセット値が「X」とマークされています。
NVM 以外のビットはレジスタ・アドレス 0x28~0x41 に配置されています。これらのレジスタ設定は I2C により変更できますが、デフォルト値を再プログラムすることはできません。NVM 以外のビットのレジスタ設定は、パワー・サイクル後、および PMIC が初期化状態に入るたびにデフォルト値に戻ります。NVM 以外のビットのデフォルト値は、データシートのレジスタ・マップの「リセット」列に記載されています。