JAJU903 July 2023 TPS6521905 , TPS6521905-Q1
GPIO を使用して、外部のディスクリート部品をイネーブルにできます。GPIO を使用してマルチ PMIC 構成を行い、2 つの TPS65219 デバイス間で電源投入時 / 電源切断時シーケンスを同期することもできます。
レジスタ・アドレス | ビット | 設定 | ||
---|---|---|---|---|
ビット番号 | フィールド名 | |||
アクティブ状態のイネーブル設定 | 0x1E | 2 | GPIO_EN | 0h = ディセーブル。出力状態は Low です。 1h = イネーブル。出力状態はハイ・インピーダンスです。 |
1 | GPO2_EN | 0h = ディセーブル。出力状態は Low です。 1h = イネーブル。出力状態はハイ・インピーダンスです。 |
||
0 | GPO1_EN | 0h = ディセーブル。出力状態は Low です。 1h = イネーブル。出力状態はハイ・インピーダンスです。 |
||
スタンバイ状態のイネーブル設定 | 0x22 | 2 | GPIO_STBY_E N | 0h = ディセーブル。出力状態は Low です。 1h = イネーブル。出力状態はハイ・インピーダンスです。 |
1 | GPO2_STBY_E N | 0h = ディセーブル。出力状態は Low です。 1h = イネーブル。出力状態はハイ・インピーダンスです。 |
||
0 | GPO1_STBY_E N | 0h = ディセーブル。出力状態は Low です。 1h = イネーブル。出力状態はハイ・インピーダンスです。 |
レジスタ・アドレス | ビット | 設定 | ||
---|---|---|---|---|
ビット番号 | フィールド名 | |||
GPO2 構成 | 0x1F | 3 | MULTI_DEVICE_ENABLE | 0h = シングル・デバイス構成 1h = マルチ・デバイス構成 |