JAJU903 July 2023 TPS6521905 , TPS6521905-Q1
降圧コンバータに対しては、いくつかの設定をプログラムできます。このような設定には、とりわけ出力電圧、低電圧 (UV) 監視、帯域幅などがあります。
レジスタ・アドレス | ビット | 設定 | ||
---|---|---|---|---|
ビット番号 | フィールド名 | |||
帯域幅 | 0x0A | 7 | BUCK1_BW_SEL | 0h = 低帯域幅 1h = 高帯域幅 |
UV 監視 | 6 | BUCK1_UV_THR_SEL | 0h = -5% の UV 検出レベル 1h = -10% の UV 検出レベル |
|
出力電圧 | 5-0 | BUCK1_VSET | データシートのレジスタ・マップを参照 |
レジスタ・アドレス | ビット | 設定 | ||
---|---|---|---|---|
ビット番号 | フィールド名 | |||
帯域幅 | 0x09 | 7 | BUCK2_BW_SEL | 0h = 低帯域幅 1h = 高帯域幅 |
UV 監視 | 6 | BUCK2_UV_THR_SEL | 0h = -5% の UV 検出レベル 1h = -10% の UV 検出レベル |
|
出力電圧 | 5-0 | BUCK2_VSET | データシートのレジスタ・マップを参照 |
レジスタ・アドレス | ビット | 設定 | ||
---|---|---|---|---|
ビット番号 | フィールド名 | |||
帯域幅 | 0x08 | 7 | BUCK3_BW_SEL | 0h = 低帯域幅 1h = 高帯域幅 |
UV 監視 | 6 | BUCK3_UV_THR_SEL | 0h = -5% の UV 検出レベル 1h = -10% の UV 検出レベル |
|
出力電圧 | 5-0 | BUCK3_VSET | データシートのレジスタ・マップを参照 |
レジスタ・アドレス | ビット | 設定 | ||
---|---|---|---|---|
ビット番号 | フィールド名 | |||
スペクトラム拡散 | 0x03 | 5 | BUCK_SS_ENABLE | 0h = スペクトラム拡散をディセーブル 1h = スペクトラム拡散をイネーブル |
スイッチング・モード | 4 | BUCK_FF_ENABLE | このビットは変更しないでください | |
Buck2/Buck3 フェーズ構成 | 3-2 | BUCK3_PHASE_CONFIG | 0h = 0 度 1h = 90 度 2h = 180 度 3h = 270 度 |
|
1-0 | BUCK2_PHASE_CONFIG | 0h = 0 度 1h = 90 度 2h = 180 度 3h = 270 度 |