JAJU903 July   2023 TPS6521905 , TPS6521905-Q1

 

  1.   1
  2.   概要
  3.   商標
  4. 1概要
  5. 2NVM プログラミングのハードウェア要件
  6. 3標準的な NVM フロー
  7. 4プログラミングに関する指示
    1. 4.1  イネーブル設定の構成
    2. 4.2  降圧の構成
    3. 4.3  LDO の構成
    4. 4.4  GPIO の構成
    5. 4.5  シーケンスの構成
    6. 4.6  マルチファンクション・ピンの構成
    7. 4.7  EN/PB/VSENSE ピンの構成
    8. 4.8  I2C アドレスの変更
    9. 4.9  マスク設定の構成
    10. 4.10 NVM の再プログラミング
  8.   A NVM 以外のレジスタ
  9.   B PMIC への NVM 構成ファイルのロード
  10.   C PMIC の構成可能フィールド
  11.   D 関連資料

PMIC への NVM 構成ファイルのロード

図 6-1 に示す図は、事前構成済みの NVM ファイル (.CSV または .JSON 拡張子) を PMIC NVM にロードするプロセスを示しています。半田付けした EVM (TPS65219EVM) をリファレンスとして使用しますが、ソケット付きの EVM を使用することもできます。TPS6521905 の製品ページには、特定のプロセッサまたは SoC の要件を満たすように事前構成された複数の NVM ファイルがあります。テキサス・インスツルメンツのお客様はこれらのファイルを再利用して、製造ラインで、または販売特約店と協力して PMIC を再プログラムできます。

注: 事前構成済みの NVM ファイルがすべてのアプリケーション要件を満たしていない場合でも、それらのファイルを PMIC NVM にロードし、必要な変更を加えて、TPS65219-GUI を使用して新しい NVM ファイルを生成することができます。

GUID-20230620-SS0I-53TG-883B-PRZP09NBPMFK-low.svg図 B-1 NVM 構成ファイルのロード