JAJU903 July 2023 TPS6521905 , TPS6521905-Q1
このセクションでは、以下のステップで構成される標準的な NVM 定義フローについて説明します。システム要件、ハードウェアのセットアップ、NVM プログラミング、テスト / 検証。
システム要件を特定し、配電ネットワーク (PDN) を構築します。電圧 / 電流、電源投入時 / 電源切断時シーケンス、低消費電力モード、負荷過渡は、プロセッサ、SoC、ペリフェラルの代表的な要件です。
TPS65219 は、PMIC ソケット付き EVM、お客様の試作ボード (インサーキット・プログラミング)、または量産ラインを使用してプログラミングできます。
セクション 4 のプログラミング手順に従ってレジスタ設定を変更し、新しい値を NVM メモリに保存します。TPS65219-GUI は、ソケット付き EVM (または試作ボードと外部 USB2ANY) と組み合わせて使用できます。または、好みの I2C デバッガ・ツールを使用して、TPS65219-GUI を使用せずに各 NVM レジスタに書き込むこともできます。NVM を再プログラムしたら、パワー・サイクルを実行して、新しいレジスタ設定が NVM メモリに保存されたことを確認することをお勧めします。
PMIC の予期される動作を確認するには、NVM の設定をテストする必要があります。以下のリストに、推奨される最小テストを示します。これらのテストは、ソケット付き EVM または試作ボードで実行できます。ソケット付き EVM を使用して PMIC を再プログラムした場合は、お客様の試作ボードにデバイスを半田付けして、システム・レベルの機能をテストおよび検証できます。または、半田付けした TPS65219EVM 上の PMIC を交換して、カスタムの NVM 構成をテストすることもできます。