JAJU903 July 2023 TPS6521905 , TPS6521905-Q1
PMIC にはアクティブおよびスタンバイ状態があり、レールをイネーブルまたはディセーブルにできます。STBY として構成されている場合、状態変更は MODE/STBY ピンによってトリガできます。
レジスタ・アドレス | ビット | 設定 | ||
---|---|---|---|---|
ビット番号 | フィールド名 | |||
アクティブ状態のレールのイネーブル | 0x02 | 6 | LDO4_EN | 0h = ディセーブル 1h = イネーブル |
5 | LDO3_EN | 0h = ディセーブル 1h = イネーブル |
||
4 | LDO2_EN | 0h = ディセーブル 1h = イネーブル |
||
3 | LDO1_EN | 0h = ディセーブル 1h = イネーブル |
||
2 | BUCK3_EN | 0h = ディセーブル 1h = イネーブル |
||
1 | BUCK2_EN | 0h = ディセーブル 1h=イネーブル |
||
0 | BUCK1_EN | 0h = ディセーブル 1h = イネーブル |
||
スタンバイ状態のレールのイネーブル | 0x21 | 6 | LDO4_STBY_EN | 0h = ディセーブル 1h = イネーブル |
5 | LDO3_STBY_EN | 0h = ディセーブル 1h = イネーブル |
||
4 | LDO2_STBY_EN | 0h = ディセーブル 1h = イネーブル |
||
3 | LDO1_STBY_EN | 0h = ディセーブル 1h = イネーブル |
||
2 | BUCK3_STBY_EN | 0h = ディセーブル 1h = イネーブル |
||
1 | BUCK2_STBY_EN | 0h = ディセーブル 1h = イネーブル |
||
0 | BUCK1_STBY_EN | 0h = ディセーブル 1h = イネーブル |