JAJU903 July 2023 TPS6521905 , TPS6521905-Q1
PMIC シーケンスを構成するプロセスは、以下の 2 つのステップで構成されます。
レジスタ・アドレス | ビット | 設定 | ||
---|---|---|---|---|
ビット番号 | フィールド名 | |||
電源投入時シーケンス スロット割り当て |
0x11 | 7-4 | BUCK1_SEQUENCE_ON_SLOT | データシートのレジスタ・マップを参照 |
0x10 | 7-4 | BUCK2_SEQUENCE_ON_SLOT | データシートのレジスタ・マップを参照 | |
0xF | 7-4 | BUCK3_SEQUENCE_ON_SLOT | データシートのレジスタ・マップを参照 | |
0xE | 7-4 | LDO1_SEQUENCE_ON_SLOT | データシートのレジスタ・マップを参照 | |
0xD | 7-4 | LDO2_SEQUENCE_ON_SLOT | データシートのレジスタ・マップを参照 | |
0xC | 7-4 | LDO3_SEQUENCE_ON_SLOT | データシートのレジスタ・マップを参照 | |
0xB | 7-4 | LDO4_SEQUENCE_ON_SLOT | データシートのレジスタ・マップを参照 | |
0x15 | 7-4 | GPO1_SEQUENCE_ON_SLOT | データシートのレジスタ・マップを参照 | |
0x14 | 7-4 | GPO2_SEQUENCE_ON_SLOT | データシートのレジスタ・マップを参照 | |
0x13 | 7-4 | GPIO_SEQUENCE_ON_SLOT | データシートのレジスタ・マップを参照 | |
0x12 | 7-4 | nRST_SEQUENCE_ON_SLOT | データシートのレジスタ・マップを参照 |
レジスタ・アドレス | ビット | 設定 | ||
---|---|---|---|---|
ビット番号 | フィールド名 | |||
電源投入時シーケンス スロット持続時間 |
0x16 | 7-6 | POWER_UP_SLOT_0_DURATION | データシートのレジスタ・マップを参照 |
5-4 | POWER_UP_SLOT_1_DURATION | データシートのレジスタ・マップを参照 | ||
3-2 | POWER_UP_SLOT_2_DURATION | データシートのレジスタ・マップを参照 | ||
1-0 | POWER_UP_SLOT_3_DURATION | データシートのレジスタ・マップを参照 | ||
0x17 | 7-6 | POWER_UP_SLOT_4_DURATION | データシートのレジスタ・マップを参照 | |
5-4 | POWER_UP_SLOT_5_DURATION | データシートのレジスタ・マップを参照 | ||
3-2 | POWER_UP_SLOT_6_DURATION | データシートのレジスタ・マップを参照 | ||
1-0 | POWER_UP_SLOT_7_DURATION | データシートのレジスタ・マップを参照 | ||
0x18 | 7-6 | POWER_UP_SLOT_8_DURATION | データシートのレジスタ・マップを参照 | |
5-4 | POWER_UP_SLOT_9_DURATION | データシートのレジスタ・マップを参照 | ||
3-2 | POWER_UP_SLOT_10_DURATION | データシートのレジスタ・マップを参照 | ||
1-0 | POWER_UP_SLOT_11_DURATION | データシートのレジスタ・マップを参照 | ||
0x19 | 7-6 | POWER_UP_SLOT_12_DURATION | データシートのレジスタ・マップを参照 | |
5-4 | POWER_UP_SLOT_13_DURATION | データシートのレジスタ・マップを参照 | ||
3-2 | POWER_UP_SLOT_14_DURATION | データシートのレジスタ・マップを参照 | ||
1-0 | POWER_UP_SLOT_15_DURATION | データシートのレジスタ・マップを参照 |
レジスタ・アドレス | ビット | 設定 | ||
---|---|---|---|---|
ビット番号 | フィールド名 | |||
電源切断時シーケンス スロット割り当て |
0x11 | 7-4 | BUCK1_SEQUENCE_OFF_SLOT | データシートのレジスタ・マップを参照 |
0x10 | 7-4 | BUCK2_SEQUENCE_OFF_SLOT | データシートのレジスタ・マップを参照 | |
0xF | 7-4 | BUCK3_SEQUENCE_OFF_SLOT | データシートのレジスタ・マップを参照 | |
0xE | 7-4 | LDO1_SEQUENCE_OFF_SLOT | データシートのレジスタ・マップを参照 | |
0xD | 7-4 | LDO2_SEQUENCE_OFF_SLOT | データシートのレジスタ・マップを参照 | |
0xC | 7-4 | LDO3_SEQUENCE_OFF_SLOT | データシートのレジスタ・マップを参照 | |
0xB | 7-4 | LDO4_SEQUENCE_OFF_SLOT | データシートのレジスタ・マップを参照 | |
0x15 | 7-4 | GPO1_SEQUENCE_OFF_SLOT | データシートのレジスタ・マップを参照 | |
0x14 | 7-4 | GPO2_SEQUENCE_OFF_SLOT | データシートのレジスタ・マップを参照 | |
0x13 | 7-4 | GPIO_SEQUENCE_OFF_SLOT | データシートのレジスタ・マップを参照 | |
0x12 | 7-4 | nRST_SEQUENCE_OFF_SLOT | データシートのレジスタ・マップを参照 |
レジスタ・アドレス | ビット | 設定 | ||
---|---|---|---|---|
ビット番号 | フィールド名 | |||
電源切断時シーケンス スロット持続時間 |
0x1A | 7-6 | POWER_DOWN_SLOT_0_DURATION | データシートのレジスタ・マップを参照 |
5-4 | POWER_DOWN_SLOT_1_DURATION | データシートのレジスタ・マップを参照 | ||
3-2 | POWER_DOWN_SLOT_2_DURATION | データシートのレジスタ・マップを参照 | ||
1-0 | POWER_DOWN_SLOT_3_DURATION | データシートのレジスタ・マップを参照 | ||
0x1B | 7-6 | POWER_DOWN_SLOT_4_DURATION | データシートのレジスタ・マップを参照 | |
5-4 | POWER_DOWN_SLOT_5_DURATION | データシートのレジスタ・マップを参照 | ||
3-2 | POWER_DOWN_SLOT_6_DURATION | データシートのレジスタ・マップを参照 | ||
1-0 | POWER_DOWN_SLOT_7_DURATION | データシートのレジスタ・マップを参照 | ||
0x1C | 7-6 | POWER_DOWN_SLOT_8_DURATION | データシートのレジスタ・マップを参照 | |
5-4 | POWER_DOWN_SLOT_9_DURATION | データシートのレジスタ・マップを参照 | ||
3-2 | POWER_DOWN_SLOT_10_DURATION | データシートのレジスタ・マップを参照 | ||
1-0 | POWER_DOWN_SLOT_11_DURATION | データシートのレジスタ・マップを参照 | ||
0x1D | 7-6 | POWER_DOWN_SLOT_12_DURATION | データシートのレジスタ・マップを参照 | |
5-4 | POWER_DOWN_SLOT_13_DURATION | データシートのレジスタ・マップを参照 | ||
3-2 | POWER_DOWN_SLOT_14_DURATION | データシートのレジスタ・マップを参照 | ||
1-0 | POWER_DOWN_SLOT_15_DURATION | データシートのレジスタ・マップを参照 |