JAJU904A October   2023  – June 2024

 

  1.   1
  2.   概要
  3.   リソース
  4.   特長
  5.   アプリケーション
  6.   6
  7. 1システムの説明
    1. 1.1 主なシステム仕様
  8. 2システム概要
    1. 2.1 ブロック図
    2. 2.2 設計の考慮事項
    3. 2.3 主な使用製品
      1. 2.3.1 TIOL112
      2. 2.3.2 MSPM0L1306
  9. 3ハードウェア、テスト要件、およびテスト結果
    1. 3.1 ハードウェア要件
    2. 3.2 テスト構成
    3. 3.3 テスト結果
      1. 3.3.1 TCD_PHYL_INTF_TRENHIGH と TCD_PHYL_INTF_TRENLOW
      2. 3.3.2 TCD_PHYL_INTF_UARTTRANSDELAY
      3. 3.3.3 TCD_PHYL_INTF_RESPONSETIME
      4. 3.3.4 TCD_PHYL_INTF_ISIRD
  10. 4設計とドキュメントのサポート
    1. 4.1 設計ファイル
      1. 4.1.1 回路図
      2. 4.1.2 BOM
    2. 4.2 ツールとソフトウェア
    3. 4.3 ドキュメントのサポート
    4. 4.4 サポート・リソース
    5. 4.5 商標
  11. 5著者について
  12. 6改訂履歴

主なシステム仕様

通信インターフェイス IO-Link 1.1.3
転送レート COM3 (230400 ボー)
サイクル時間 400µs
EMC 保護機能内蔵
  • ±8kV IEC 61000-4-2 ESD 接触放電
  • ±4kV IEC 61000-4-4 電気的高速過渡
  • ±1.2kV、500Ω の IEC 61000-4-5 サージ