JAJU904A October 2023 – June 2024
このリファレンス デザインは、IO-Link デバイスとして動作するセンサまたはアクチュエータのデジタル通信インターフェイスの実装例を示します。このデザインには、IO-Link デバイス トランシーバ (PHY) とマイコンが含まれています。
TIOL112 IO-Link PHY には、IEC 61000-4-2 (ESD)、IEC 61000-4-4 (EFT)、IEC 61000-4-5 (サージ) に準拠した保護回路と 20mA LDO が含まれています。これにより、設計者は外部保護デバイスや追加電源を必要とせずにシンプルなシステムを構築できます。
MSPM0L1306 マイコンを使用すると、PHY の LDO 出力から直接 MCU に電力を供給することができ、追加のセンサや ADC を接続するのに十分なヘッドルームを残すことができます。
PHY と MCU の間の電源接続に加えて、PHY はマイコンの UART ペリフェラルにも接続されます。MCU 上で動作するソフトウェアは、それに応じてタイミングを制御する必要があります。外部タイミング抵抗を備えた内部発信器は、COM3 モードでの動作に必要な精度を提供し、IO-Link 規格の要件を満たします。これにより、外部水晶振動子が不要になるので、小型のシステムを構築できます。
BoosterPack™ プラグイン モジュール形式の TIOL112 EVM と、MSPM0L1306 LaunchPad™ 開発キットおよび TEConcept の IO-Link スタックを全体的に組み合わせることにより、優れた評価プラットフォームが提供されます。なぜなら、BoosterPack™ プラグイン モジュールのヘッダーには、すべての無償インターフェイスが公開されており、より多くのセンサ、ADC、またはその他のペリフェラルを追加することができるからです。