JAJU904A October   2023  – June 2024

 

  1.   1
  2.   概要
  3.   リソース
  4.   特長
  5.   アプリケーション
  6.   6
  7. 1システムの説明
    1. 1.1 主なシステム仕様
  8. 2システム概要
    1. 2.1 ブロック図
    2. 2.2 設計の考慮事項
    3. 2.3 主な使用製品
      1. 2.3.1 TIOL112
      2. 2.3.2 MSPM0L1306
  9. 3ハードウェア、テスト要件、およびテスト結果
    1. 3.1 ハードウェア要件
    2. 3.2 テスト構成
    3. 3.3 テスト結果
      1. 3.3.1 TCD_PHYL_INTF_TRENHIGH と TCD_PHYL_INTF_TRENLOW
      2. 3.3.2 TCD_PHYL_INTF_UARTTRANSDELAY
      3. 3.3.3 TCD_PHYL_INTF_RESPONSETIME
      4. 3.3.4 TCD_PHYL_INTF_ISIRD
  10. 4設計とドキュメントのサポート
    1. 4.1 設計ファイル
      1. 4.1.1 回路図
      2. 4.1.2 BOM
    2. 4.2 ツールとソフトウェア
    3. 4.3 ドキュメントのサポート
    4. 4.4 サポート・リソース
    5. 4.5 商標
  11. 5著者について
  12. 6改訂履歴

TCD_PHYL_INTF_TRENHIGH と TCD_PHYL_INTF_TRENLOW

t REN 時間を測定するため、デバイスは 24V 電源に接続されています。CQ ラインは分圧器と信号ジェネレータに接続され、WAKE パルスを生成します。図 3-14 に、この接続を示します。C/Q ラインが最初に High のときの tREN を測定する場合、R1 = 1.2kΩ、R2 = 390Ω です。C/Q が Low のとき、R1 = 680Ω、R2 = 1.2kΩ です。

TIDA-010263 テスト構成 tREN図 3-14 テスト構成 tREN

High ラインでの tREN 測定のタイミングは、以下の 2 つのスコープ ショット像で観測されます。

TIDA-010263 tREN の High 測定
黒 = C/Q ライン、赤 = TIOL112 イネーブル信号、緑 = TIOL112 ウェーク信号
図 3-15 tREN の High 測定
TIDA-010263 WAKE パルス後の tREN High 測定の拡大
黒 = C/Q ライン、赤 = TIOL112 イネーブル信号、緑 = TIOL112 ウェーク信号
図 3-16 WAKE パルス後の tREN High 測定の拡大

次の 2 つのスコープ ショットは、初期状態で Low である C/Q ラインの結果を示しています。

TIDA-010263 tREN の Low 測定
黒 = C/Q ライン、赤 = TIOL112 イネーブル信号、緑 = TIOL112 ウェーク信号
図 3-17 tREN の Low 測定
TIDA-010263 WAKE パルス後の tREN Low 測定の拡大
黒 = C/Q ライン、赤 = TIOL112 イネーブル信号、緑 = TIOL112 ウェーク信号
図 3-18 WAKE パルス後の tREN Low 測定の拡大