JAJU904A October   2023  – June 2024

 

  1.   1
  2.   概要
  3.   リソース
  4.   特長
  5.   アプリケーション
  6.   6
  7. 1システムの説明
    1. 1.1 主なシステム仕様
  8. 2システム概要
    1. 2.1 ブロック図
    2. 2.2 設計の考慮事項
    3. 2.3 主な使用製品
      1. 2.3.1 TIOL112
      2. 2.3.2 MSPM0L1306
  9. 3ハードウェア、テスト要件、およびテスト結果
    1. 3.1 ハードウェア要件
    2. 3.2 テスト構成
    3. 3.3 テスト結果
      1. 3.3.1 TCD_PHYL_INTF_TRENHIGH と TCD_PHYL_INTF_TRENLOW
      2. 3.3.2 TCD_PHYL_INTF_UARTTRANSDELAY
      3. 3.3.3 TCD_PHYL_INTF_RESPONSETIME
      4. 3.3.4 TCD_PHYL_INTF_ISIRD
  10. 4設計とドキュメントのサポート
    1. 4.1 設計ファイル
      1. 4.1.1 回路図
      2. 4.1.2 BOM
    2. 4.2 ツールとソフトウェア
    3. 4.3 ドキュメントのサポート
    4. 4.4 サポート・リソース
    5. 4.5 商標
  11. 5著者について
  12. 6改訂履歴

テスト構成

TIDA-010263 をテストするには、前述のように 2 枚の基板を準備し、互いにスタックします。提供された 16 進ファイルは、Code Composer Studio (CCS) または UniFlash を使用して MSPM0L1306 デバイスにロードできるようになりました。

UniFlash Web ページでは接続されているデバイスをスキャンでき LP-MSPMO1306 の一覧が表示されます。デバイスの下にある [Start] ボタンをクリックします。


TIDA-010263 UniFlash の開始

図 3-4 UniFlash の開始

図 3-5 のような画面が表示されたら、[Browser] ボタンをクリックして 16 進ファイルを選択します。


TIDA-010263 UniFlash 選択イメージ

図 3-5 UniFlash 選択イメージ

[Load Image] ボタンをクリックすると、16 進ファイルが MSPM0 デバイスにロードされます。ファームウェアの更新を許可するには、デバッガが必要になることがあります。これが必要な場合は、追加のプロンプトが表示されます。


TIDA-010263 UniFlash フラッシュ イメージ

図 3-6 UniFlash フラッシュ イメージ

MSPM0L1306 をプログラムした後で、USB 接続を切断して、TIDA-010263 を TIDA-010234 などの IO-Link マスタに接続できます。

リファレンス デザインをテストするには、図 3-7 に示すように TIDA-010234 を接続します。COM3 と 400μs の IO-Link 通信を開始し、タイミングを測定することができます。


TIDA-010263 テスト構成

図 3-7 テスト構成

MSPM0L1306 上で動作するソフトウェアが、COM3 との IO-Link 通信を可能にし、最大 400µs サイクル時間に対応できるようになりました。このデバイスは、16 ビットの入力プロセス データ、光センサからの 8 ビットの輝度情報、8 ビットの温度情報を送信します。デバイスは、出力プロセス データを受け付けません。

MSPM0L1306 ローンチパッドの一部である RGB LED は、インデックス 65 の 8 ビット インデックス付きサービス データ ユニット (ISDU) の最後 3 ビットで制御できます。

TIDA-010234 を TIDA-010263 に接続するには、付属の IOL マスタ GUI を起動し、接続されているマスタをスキャンします (図 3-8 を参照)。


TIDA-010263 TIDA-010234 検索マスタ

図 3-8 TIDA-010234 検索マスタ

図 3-9 に示すように、接続されているマスタのシリアル ポートが [Port:] ドロップダウン メニューに表示されます。[Connect] ボタンをクリックして、ポートに接続します。


TIDA-010263 TIDA-010234 接続マスタ

図 3-9 TIDA-010234 接続マスタ

図 3-10 に、[Std Port Config] タブを選択する場所を示します。このタブを選択し、TIDA-010263 が接続されているポートを構成します。これを行うには、デフォルト設定のままにして、[Set Port Config] タブをクリックします。


TIDA-010263 TIDA-010234 ポートの構成

図 3-10 TIDA-010234 ポートの構成

IO-Link マスタは、400µs サイクル時間を使用して COM3 内に接続を確立できるようになりました。これは、[Get Port Status] ボタンをクリックすることで確認できます (図 3-11 を参照)。設定された送信レートとサイクル タイムが、GUI の下側のタブに表示されます。


TIDA-010263 TIDA-010234 のポート ステータス

図 3-11 TIDA-010234 のポート ステータス

データの読み取りと書き込みが可能になりましたます。プロセス データを読み取るには、[Process Data] タブに切り替えて [Read] ボタンを選択します。


TIDA-010263 TIDA-010234 プロセス データ

図 3-12 TIDA-010234 プロセス データ

同様に、ご請求データを読み書きすることができます。図 3-13 に示すように、[On Request Data] タブを選択し、読み取りまたは書き込みのインデックス (この例では RGB LED の場合は 65) を入力し、[Read] ボタンをクリックしてデータを読み取ります。書き込みの場合は、ボックスに書き込む値を入力し、[Write] ボタンをクリックします。例の値 02 は、ローンチパッドの D5 を緑色で点灯させます。


TIDA-010263 TIDA-010234 ご請求データ

図 3-13 TIDA-010234 ご請求データ