JAJU905 October 2023
TPS62865 および TPS62867 は、高効率で柔軟性が高く高電力密度の設計を実現する高周波数同期整流降圧コンバータです。中負荷から重負荷では PWM モードで動作し、軽負荷時には自動的にパワーセーブ・モードへ移行するので、負荷電流の全範囲にわたって高効率が維持されます。このデバイスは、強制的に PWM モードで動作させ、出力電圧リップルを最小化することもできます。DCS-Control アーキテクチャと相まって、優れた負荷過渡性能と厳格な出力電圧精度を実現します。このデバイスは、パワー・グッド信号と、内部のソフトスタート回路を備えています。100% モードで動作可能です。フォルト保護としては、ヒカップ短絡保護機能と、サーマル・シャットダウンが内蔵されています。