JAJU905 October 2023
この手順では、TIDA-060043 MCB ボード上のリタイマ U15 チャネル 2 を通過する 26.5625GBd PAM-4 PRBS13Q データの TX 出力アイを測定する方法を具体的に説明します。
setup.py
を実行します。「setupInfo = 0」および「devIdentifier = 1」であることを確認します。 devinit.py
を実行します。79 行目で「device.slaveAddr = 0x18」であることを確認します。このアドレスは TIDA-060043 のリタイマ U15 に対応しています。 1_bringupParams.py
を構成します。1_bringupParams.py
を実行します。2_bringupLib.py
を実行します。usefulFunctions.py
の「READBACK CHANNEL INIT STATUS / LOCK STATUS」コード・ブロックを実行し、チャネル 2 に CDR ロックがあることを確認します。usefulFunctions.py
の「CHANGE TX-FFE」コード・ブロックを使用して、出力アイを目視で検査しながら FFE タップを調整し、性能を最適化します。図 3-3 に示す結果では、「pre=2」および「post=4」の設定が使用されました。