JAJU905
October 2023
1
概要
リソース
特長
アプリケーション
6
1
システムの説明
2
システム概要
2.1
ブロック図
2.2
設計上の考慮事項
2.2.1
コネクタ
2.2.2
高速トレース
2.2.3
パワー・レール
2.3
主な使用製品
2.3.1
DS560DF410
2.3.2
TPS62867
2.3.3
TPS7A52
2.3.4
TLV702
2.3.5
TXB0108
3
ハードウェア、ソフトウェア、テスト要件、テスト結果
3.1
ハードウェア要件
3.1.1
TX 出力アイ・テスト
3.1.2
RX リンク・テスト
3.2
ソフトウェア要件
3.3
テスト設定
3.3.1
TX 出力アイ・テスト
3.3.2
RX リンク・テスト
3.4
テスト結果
3.4.1
TX 出力アイ・テスト
3.4.2
RX リンク・テスト
4
設計とドキュメントのサポート
4.1
設計ファイル
4.1.1
回路図
4.1.2
BOM
4.1.3
Altium プロジェクト
4.2
ツールとソフトウェア
4.3
ドキュメントのサポート
4.4
サポート・リソース
4.5
商標
4.3
ドキュメントのサポート
テキサス・インスツルメンツ、
『DS560DF410 クロスポイント付き 56Gbps マルチレート 4 チャネル・リタイマ』
データシート
テキサス・インスツルメンツ、
『TPS62865/TPS62867 2.4V~5.5V 入力、4A および 6A 同期整流降圧コンバータ、1.5mm × 2.5mm QFN パッケージ』
データシート
テキサス・インスツルメンツ、
『TPS7A52 2A、高精度 (0.5%)、低ノイズ (4.4μV
RMS
) の LDO 電圧レギュレータ』
データシート
テキサス・インスツルメンツ、
『TLV702 300mA、低 I
Q
、低ドロップアウト・レギュレータ』
データシート
テキサス・インスツルメンツ、
『TXB0108 自動方向センシングおよび ±15kV ESD 保護機能搭載、8 ビット双方向電圧レベル・トランスレータ』
データシート