TIDA-060043 リファレンス・デザインは、56G リタイマのフロント・ポート・アプリケーションを説明します。このデザインは、DS560DF410 をフロント・ポート・アプリケーションに実装する方法に関するリファレンスを提供し、フロント・ポート・アプリケーションで DS560DF410 をテストすることもできます。
このリファレンス・デザインは、以下の IEEE 802.3 仕様をテストするために使用できます。
- 第 136 項:物理メディア依存 (PMD) サブレイヤおよびベースバンド・メディア、タイプ 50GBASE-CR、100GBASE-CR2、200GBASE-CR4
- 第 92 項:物理メディア依存 (PMD) サブレイヤおよびベースバンド・メディア、タイプ 100GBASE-CR4
- 付属書 136A:50GBASE-CR、100GBASE-CR2、200GBASE-CR4 の TP0 および TP5 テストのポイント・パラメータとチャネル特性
- 付属書 120E:チップ・ツー・モジュール 200Gbps 4 レーン・アタッチメント・ユニット・インターフェイス (200GAUI-4 C2M) および 400Gbps 8 レーン・アタッチメント・ユニット・インターフェイス (400GAUI-8 C2M)