JAJU905 October 2023
TPS7A52 は低ノイズ (4.4μVRMS)、超低ドロップアウトのリニア・レギュレータ (LDO) で、2A を供給でき、ドロップアウトは最大でわずか 65mV です。デバイスの出力電圧は、外付けの分圧抵抗によって 0.8V~5.2V の範囲で調整可能です。
ASIC (Application-Specific Integrated Circuit)、FPGA (Field-Programmable Gate Array)、DSP (Digital Signal Processor) などのデジタル負荷で低入力電圧、低出力電圧 (LILO) の動作を必要とする場合、TPS7A52 の非常に優れた精度 (負荷および温度範囲にわたって誤差 0.5%)、リモート・センシング、優れた過渡性能、ソフトスタート機能を活用することで優れたシステム性能を実現できます。