JAJU905 October   2023

 

  1.   1
  2.   概要
  3.   リソース
  4.   特長
  5.   アプリケーション
  6.   6
  7. 1システムの説明
  8. 2システム概要
    1. 2.1 ブロック図
    2. 2.2 設計上の考慮事項
      1. 2.2.1 コネクタ
      2. 2.2.2 高速トレース
      3. 2.2.3 パワー・レール
    3. 2.3 主な使用製品
      1. 2.3.1 DS560DF410
      2. 2.3.2 TPS62867
      3. 2.3.3 TPS7A52
      4. 2.3.4 TLV702
      5. 2.3.5 TXB0108
  9. 3ハードウェア、ソフトウェア、テスト要件、テスト結果
    1. 3.1 ハードウェア要件
      1. 3.1.1 TX 出力アイ・テスト
      2. 3.1.2 RX リンク・テスト
    2. 3.2 ソフトウェア要件
    3. 3.3 テスト設定
      1. 3.3.1 TX 出力アイ・テスト
      2. 3.3.2 RX リンク・テスト
    4. 3.4 テスト結果
      1. 3.4.1 TX 出力アイ・テスト
      2. 3.4.2 RX リンク・テスト
  10. 4設計とドキュメントのサポート
    1. 4.1 設計ファイル
      1. 4.1.1 回路図
      2. 4.1.2 BOM
      3. 4.1.3 Altium プロジェクト
    2. 4.2 ツールとソフトウェア
    3. 4.3 ドキュメントのサポート
    4. 4.4 サポート・リソース
    5. 4.5 商標

RX リンク・テスト

RX リンク・テストを実行するには、以下のハードウェアが必要です。

  • TIDA-060043 MCB ボード (数量 2)
  • BERT または代替の PRBS ジェネレータ (数量 1)
  • Latte ソフトウェアを搭載した PC (数量 1)
  • 3.3V 対応電源 (数量 2)
  • MXP40 1 × 8 コネクタ (数量 1)
  • 1 メートル 28 AWG QSFP Molex パッシブ・ケーブルまたは代替の QSFP パッシブ・ケーブル (数量 1)
  • 高速 SMA ケーブル (数量 2)
  • USB2.0 ミニ高速ケーブル (数量 1)
  • バナナジャックから 2.5mm バレルジャックへの電源リード線 (数量 2)