JAJU905 October 2023
ボードには 3.3V が供給されますが、DS560DF410 リタイマは 1.8V および 1.2V のドメインで動作します。DS560DF410EVM の設計と同様に、3.3V から 1.8V への変換は TPS7A52 で行われ、3.3V から 1.2V への変換は TPS62867 で行われます。どちらの DC/DC 変換も、各レギュレータの設計ガイドラインに従って実行されます。