JAJU906 October 2023
このテストでは、1 つの BMU と 1 つの BCU を使います。図 3-14 に、テスト・ポイント (下側の BQ79616 デバイスの T1-GPIO5、T2-GPIO6、T3-GPIO5、T4-GPIO2、T5-COML など) を示します。セルの電圧と温度の検出タイミングのテスト・ソフトウェアは、図 2-2 の手順に従います。
図 3-14 に、セルの電圧と温度の検出タイミングを示します。
このテストでは、すべての NTC サーミスタの電圧を読み取るために 8 つのステップが必要です。各ステップには、TMUX1308 を設定するブロードキャスト書き込みと、スタックされた BMU 内のすべての BQ79616 デバイスからの TSREF と GPIO1~GPIO2 のブロードキャスト読み出しが含まれます。スタック内の各 BQ79616 の 2 つの NTC サーミスタ電圧の読み取りは 1 度に行われ、675μs かかります。すべての電圧の読み取りには 8 ステップ (6.637ms) かかります。BQ79616 デバイスのスタック全体のすべての NTC (NTC0~NTC31) 電圧とセル電圧 (VCELL1~VCELL32) を読み取るためのステップの合計には 8.225ms かかります。
GPIO1 および GPIO2 ピンと TMUX1308 の構成が正しいことを簡単に確認できるように、NTC15 は、ロジック・アナライザが信号 0 として認識できる固定の 100Ω プルダウンとして設定されています。TMUX1308 の 8 つのステータスの移行が正しく機能することがわかります。