JAJU906 October 2023
TMUX1101 および TMUX1102 デバイスは高精度 CMOS 単極単投 (SPST) スイッチです。1.08V~5.5V の広い電源電圧範囲で動作するため、医療機器から産業システムまで、幅広い用途に適しています。このデバイスは、ソース (S) およびドレイン (D) ピンで、GND から VDD までの範囲の双方向アナログおよびデジタル信号をサポートします。
ロジック制御入力 (SEL) には 1.8V ロジック互換のスレッショルドがあり、有効な電源電圧範囲で動作していれば、TTL と CMOS 両方のロジックとの互換性が確保されます。TMUX1101 のスイッチは SEL がロジック 1 のときにオンになり、TMUX1102 のスイッチは SEL がロジック 0 のときにオンになります。フェイルセーフ・ロジック回路により、電源ピンよりも前に SEL ピンに電圧が印加されるため、デバイスの損傷を防ぐことができます。
TMUX110x デバイスは高精度スイッチおよびマルチプレクサ・ファミリの製品です。これらのデバイスは、オンおよびオフ時のリーク電流が非常に小さく、電荷注入も少ないため、高精度の測定アプリケーションに使用できます。消費電流が 3nA と小さく、小型パッケージを採用しています。(データシート = 消費電流が 3nA と低く、小さいパッケージ・オプションが存在するため、携帯型アプリケーションでも使用できます。)