JAJU906 October 2023
BQ79616 はすでに ±1.5mV の精度 (25℃時) を達成しているため、セル電圧精度をさらに向上させるための較正は、この設計では行いません。LiFePO4 セルの代表的な電圧範囲は 2.5V (0% SOC)~約 3.65V (100% SOC) であるため、この設計では、2.5V~3.7V のセル電圧を得るため、バッテリ・シミュレータを使って BMU の VCELL 精度を検証しています。
すべてのセル・チャネルの誤差の最大値は 1.3mV です (下側の BMU、室温 27℃時)。
図 3-14 に、セル電圧の精度を示します。