JAJU906 October   2023

 

  1.   1
  2.   概要
  3.   リソース
  4.   特長
  5.   アプリケーション
  6.   6
  7. 1システムの説明
  8. 2システム概要
    1. 2.1 ブロック図
    2. 2.2 設計上の考慮事項
      1. 2.2.1 マルチプレクサ・ネットワークおよび切り換え方法
      2. 2.2.2 セル・バランシング
      3. 2.2.3 スタックされた AFE の通信
      4. 2.2.4 MCU との絶縁型 UART インターフェイス
    3. 2.3 主な使用製品
      1. 2.3.1 BQ79616
      2. 2.3.2 TMUX1308
      3. 2.3.3 TMUX1574
      4. 2.3.4 TMUX1102
      5. 2.3.5 TPS22810
      6. 2.3.6 ISO7742
      7. 2.3.7 TSD05C
      8. 2.3.8 ESD441
      9. 2.3.9 ESD2CAN24-Q1
  9. 3ハードウェア、ソフトウェア、テスト要件、テスト結果
    1. 3.1 ハードウェア要件
    2. 3.2 テスト設定
    3. 3.3 テスト結果
      1. 3.3.1 セル電圧の精度
      2. 3.3.2 温度検出の精度
      3. 3.3.3 セルの電圧と温度の検出タイミング
      4. 3.3.4 セル・バランシングと放熱性能
      5. 3.3.5 消費電流
  10. 4設計とドキュメントのサポート
    1. 4.1 設計ファイル
      1. 4.1.1 回路図
      2. 4.1.2 BOM
    2. 4.2 ツールとソフトウェア
    3. 4.3 ドキュメントのサポート
    4. 4.4 サポート・リソース
    5. 4.5 商標
  11. 5著者について

温度検出の精度

サーミスタ・カード・ボードは、人工気候室内の BMU の温度検出精度を検証するために使われます。±1℃の精度の熱電対を NTC サーミスタ 6 に接続します。BMU の NTC サーミスタ抵抗 RNTC_0 は、GPIO1 および TSREF 電圧から、VNTC を使って計算できます。このテストでは、温度を計算するのに 2 つの方法を使います。BMU の NTC サーミスタの温度を計算するには、狭い範囲で精度が高い、シンプルな Steinhart-Hart 式 (式 1) が使われます。

式 1. E q u a t i o n   t e m p e r a t u r e = B 25 85 × 298.15 298.15 × log R N T C _ 0 R N T C + B 25 85

精度を高めるため、サーミスタの R/T 表を参照し、線形回帰を使って温度を計算します。

図 3-14 に、温度検出の精度を示します。温度誤差の最大値は、-35℃~85℃の場合 1℃です。

GUID-20230925-SS0I-CBCT-BH2G-ZDC83MDHCT4Z-low.svg図 3-3 温度検出の精度

図 3-4 に、サーミスタ電圧の精度を示します。電圧誤差の最大値は、-35℃~85℃の場合 2mV です。

GUID-20230925-SS0I-LTCL-HDSR-9RCWLL2VPPWK-low.svg図 3-4 サーミスタ電圧の精度