JAJU906 October 2023
TSD05C は、ESD やサージなどの有害な過渡電圧をクランプするように設計された双方向 TVS (過渡電圧サプレッサ) 保護ダイオードです。TSD05C は、最大 ±30kV の ESD (接触放電とエア・ギャップ放電) を放散する定格を備えており、IEC 61000-4-2 国際規格 (レベル 4) で規定されている最大レベルもクリアしています。サージの場合、IEC 61000-4-5 規格に準拠して、ピーク・パルス電流が最大 30A の 8~20μs のサージをクランプできます。
また、このデバイスには 4pF (代表値) の IO 容量があり、高速データ・ラインを保護できます。低い動的抵抗および低いクランピング電圧により、過渡現象に対してシステム・レベルの保護を実現します。
このデバイスの堅牢なクランプ性能と低容量を組み合わせることで TSD05C は、優れた TVS ダイオードとなり、多くの異なるアプリケーションでデータ・ラインと電源ラインの両方を保護します。
TSD05C は、業界標準のリード付き SOD-323 パッケージで供給され、半田付けが容易です。